??
CAD model selection
K0984.010070012
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0984 - Hinges weldable
Bill of material
K0984.010070012
BESTKIPP
Order No.
K0984.010070012
W
rotation angle
°
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
shaft steel
A
width
12.0 mm
B
Length
70 mm
D
diameter
10 mm
D1
diameter
6 mm
GEW
Approx. weight
0.0418 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190614
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions